PTHF-117-03-M-Q-368 - 2.00 mm PC/104-Plus™自嵌套插座

特色

  • 应用:Stack-through和非stack-through连接器,用于PC/104-Plus™应用

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:将配合针脚压接到板上

  • 针脚:压接

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
查看对接产品:
对接产品
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $19.651 $18.602 $17.904 $17.467 $13.463 $12.128 $9.460 $6.791
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
对接零件
ptt-117-01-l-q
PTT-117-01-L-Q

2.00 mm压接针脚料带

加入购物车