QRF8-018-05.0-S-D-A-GP 0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
佩带电源/接地
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达156个针位数
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。