QRF8-026-05.0-S-D-A-GP-TR - 0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
佩带电源/接地
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达156个针位数
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
| QRF8-026-05.0-S-D-A-GP | 0 | 托盘 | 85 | 85 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-026-05.0-S-D-A-GP-FR | 0 | 带式和卷盘 | 450 | 450 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-026-05.0-L-D-A-GP-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包450个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |