QRF8-052-01-L-RA-GP-K-FR 0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
特色
佩带电源/接地
轻薄型(5.13 mm)
性能:高达16 GHz / 32 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
多达156个针位数
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
| QRF8-052-01-L-RA-GP-K | 0 | 托盘 | 33 | 33 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-052-01-L-RA-GP-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |