QRF8-052-07.0-L-D-A-K-FR - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Receptacle Connector, 104 Pin, 7mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad, Full Reel
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
佩带电源/接地
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达156个针位数
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
| QRF8-052-07.0-L-D-A-K | 0 | 托盘 | 48 | 48 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-052-07.0-L-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 275 | 封装 | 不支持 |
| QRF8-052-07.0-S-D-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 275 | 275 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包275个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |