QRM8-026-02.0-L-D-A-K - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 52 Pin, 2mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Kapton Pad
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
佩带电源/接地
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达156个针位数
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
| QRM8-026-02.0-L-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QRM8-026-02.0-L-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 550 | 封装 | 不支持 |
| QRM8-026-02.0-S-D-A-K | 0 | 托盘 | 85 | 85 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包85件) |