QRM8-052-02.0-L-D-A-GP-K - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 104 Pin, 2mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Guide Post, Kapton Pad
特色
7 mm-14 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
佩带电源/接地
耐用型Edge Rate®端子
Samtec 28+ Gbps解决方案
细长型,宽度仅为4.60 mm
多达156个针位数
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
| QRM8-052-02.0-L-D-A-GP-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QRM8-052-02.0-L-D-A-GP-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | 封装 | 不支持 |
| QRM8-052-02.0-S-D-A-GP-K | 0 | 托盘 | 1 | 51 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包51件) |