QSE-028-01-F-D-DP - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 28 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts
QSE系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| QSE-028-01-F-D-DP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QSE-028-01-F-D-DP-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 封装 | 不支持 |
| QSE-028-01-H-D-DP | 0 | 托盘 | 1 | 64 | 电镀 | 不支持 |
| QSE-028-01-L-D-DP | 0 | 托盘 | 1 | 64 | 电镀 | 不支持 |
| QSE-028-01-S-D-DP | 0 | 托盘 | 1 | 64 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包64件) |