QSE-042-01-L-D-A-DP 0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
QSE系列是一款0.80mm间距轻薄型表面安装插座,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。