QSH-030-01-L-D-K-TR - 0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
QSH系列是0.50 mm (.0197") 间距的轻薄型表面安装插座,配备集成的接地平面,可用于提供电源或接地连接。QSH提供等多种堆叠高度选项,刀片及梁设计可实现25Gbps的性能。
特色
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbps性能
0.50 mm(.0197")间距
多达300个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
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
| 明天发货:428件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-L-D-K | 0 | 托盘 | 96 | 96 | 封装 | 不支持 |
| QSH-030-01-L-D-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 525 | 525 | 封装 | 不支持 |
| QSH-030-01-H-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-030-01-S-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-030-01-F-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| QSH-030-01-C-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 525 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包525个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |