QSS-075-01-L-D-A-K-FR - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 150 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad, Full Reel
特色
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数
5 mm-16 mm 堆叠高度
25 Gbps性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。