QTE-020-01-F-D-TR 0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带

QTE系列是一款0.80 mm间距轻薄型表面安装插头,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QTE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 500 1000 2000
价格 $6.830 $6.312 $5.968 $5.752 $4.407 $3.959 $3.064 $2.168
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

QTE差分对连接器
QTE-DP

0.80 mm Q Pairs®高速接地平面针脚料带,差分对

对接连接器

QSE-EM系列缩略图
QSE-EM

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,边缘安装

EQCD系列缩略图
EQCD

0.80 mm Q Strip®同轴电缆组件

QSE系列缩略图
QSE

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

测试报告
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
商标 Q SERIES
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策