QTE-060-09-C-D-A-K-TR - 0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带
QTE系列是一款0.80 mm间距轻薄型表面安装插头,带有集成接地平面,可用于提供电源或接地连接。QTE提供多种堆叠高度选项,采用刀片及梁端子设计。
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| QTE-060-09-C-D-A-K | 0 | 托盘 | 1 | 20 | 封装 | 不支持 |
| QTE-060-09-L-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| QTE-060-09-H-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| QTE-060-09-F-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |