QTH-030-02-H-D-TR 0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
QTH系列是一款0.50mm(.0197")间距的轻薄型表面安装插座,带有集成的接地平面,可用于提供电源或接地连接。QTH提供多种堆叠高度选项,刀片及梁设计可实现25 Gbps的性能。
特色
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbps性能
0.50 mm(.0197")间距
5 mm-30 mm 堆叠高度
多达300个针位数
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
| QTH-030-02-H-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTH-030-02-H-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTH-030-02-L-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| QTH-030-02-F-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 300 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘 |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |