QTS-025-03-L-D-A-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 11mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特色
5 mm-16 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数
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
| QTS-025-03-L-D-A-K | 0 | 托盘 | 48 | 48 | 封装 | 不支持 |
| QTS-025-03-L-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTS-025-03-C-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| QTS-025-03-F-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包150个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |