QTS-025-04-F-D-A - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 50 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 16mm Ht, A Pin
特色
5 mm-16 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数
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
| QTS-025-04-F-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| QTS-025-04-F-D-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 100 | 封装 | 不支持 |
| QTS-025-04-H-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| QTS-025-04-C-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| QTS-025-04-L-D-A | 0 | 托盘 | 40 | 40 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包40件) |