QTS-075-02-F-D-LC - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 8mm Ht, Locking Clip
特色
5 mm-16 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。