RCEF-G-01 Acclimate™ IP68密封以太网电缆插头,现场端接套件

特色

  • -01:用于外径范围从05.00mm至05.75mm的电缆

  • -02:用于外径范围从05.75mm至06.50mm的电缆

  • 可用于长电缆线路和小开孔应用

  • 以太网现场终端套件

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:160件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $16.390 $15.517 $14.934 $14.570 $12.628 $11.982 $10.688 $9.394
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RPBE系列缩略图
RPBE

AccliMate™ IP68密封形以太网面板插座

RPCE系列缩略图
RPCE

AccliMate™ IP68密封矩形以太网面板电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具