用于以太网和 USB 的 IP67 和 IP68 密封面板安装连接器

我们的AccliMate™ IP67和IP68密封面板安装连接器采用节省空间的矩形设计,已经过防尘和防水IP67测试。

特色

  • 节省空间的矩形设计

  • 为轻薄型1密封应用而设计的最高密度

  • 以太网和USB信号系统

  • 可在线轻松构建标准或定制装配

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

技术文档

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

RPBE - AccliMate™ IP68密封形以太网面板插座

特色
  • 支持一或两个端口设置

  • 防尘罩DCA-RPBE-01-01-P

  • 以太网Cat5e

  • 含面板硬件

  • 直角组装方向

RPBE系列缩略图

RCE - AccliMate™ IP68密封矩形以太网电缆组件,插头

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-RCE-01-01

  • 以太网Cat5e

  • 现场应用套件可用

  • 正极金属闭锁

  • 坚固耐用型外模成型结构

RCE-系列图片

ERI8 - 0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座

特色
  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 轻薄型直角设计

  • 标准定位销和表面安装针尾

  • 选择性镀金端子

  • 提供19和31个位置

  • 卷带封装可选

ERI8系列缩略图

RPCE - AccliMate™ IP68密封矩形以太网面板电缆组件

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-RPBE-01-01-P

  • 以太网Cat5e

  • 含面板硬件

  • 坚固耐用型外模成型结构

RPCE系列缩略图

RPBU - AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装

特色
  • 防尘帽DCA-RPBU-XX-01-X

  • 含面板硬件

  • 直角或垂直组装方向

  • 提供单双端口

  • USB A和B

RPBU系列缩略图

RPCU - AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘帽DCA-RPBU-01-01-X

  • 含面板硬件

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • USB A和B

RPCU系列缩略图

RCEF - Acclimate™ IP68密封以太网电缆插头,现场端接套件

特色
  • -01:用于外径范围从05.00mm至05.75mm的电缆

  • -02:用于外径范围从05.75mm至06.50mm的电缆

  • 可用于长电缆线路和小开孔应用

  • 以太网现场终端套件

RCEF系列缩略图

RCU - AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-RCU-01-01-X

  • 正极金属闭锁

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • USB A和B

RCU-系列图片

RPBH - 适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统

特色
  • 耐用型压铸面板安装设计

  • 轻薄型直角

  • 随附板装硬件

  • 可提供19个针位

  • 可提供防尘帽

RPBH系列缩略图

RCH - 0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统

特色
  • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议

  • IP68密封系统

  • 耐用型外模成型结构,带正极锁扣

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 微小25.40 mm (1.00") 电缆弯曲半径

  • 100 ohm差分信号路由

RCH-系列图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型I/O系统