RCU-G-00.75-AMS-BM - AccliMate™ IP68密封矩形USB电缆组件

特色

  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-RCU-01-01-X

  • 正极金属闭锁

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • USB A和B

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 750
价格 $174.052 $163.713 $153.375 $137.868 $90.150 $74.237 $42.421 $42.421
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RPBU系列缩略图
RPBU

AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装

RPCU系列缩略图
RPCU

AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑,铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准