RF085-24SP-92SJ-0152 50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
特色
电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)
RF085终端2种选项:2.40 mm和2.92 mm。请访问下一页以构建您的解决方案。
阻抗: 50 Ω
电容: 96 pF/米
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
传播速度: 70%
频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。