RF085-24SP-92SP-1237 - 50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
特色
电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)
RF085终端2种选项:2.40 mm和2.92 mm。请访问下一页以构建您的解决方案。
阻抗: 50 Ω
电容: 96 pF/米
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
传播速度: 70%
频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)
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
| RF085-24SP-92SP-0500 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF085-24SP-92SP-0260 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF085-24SP-92SP-0210 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF085-24SP-92SP-0130 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF085-24SP-92SP-0120 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |