RF174-01RP1-05SP3-2966 - 50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
特色
24 AWG,RG 174电缆
RF174终端2种选项:SMA、MCX、MMCX、TNC、N型、BNC和SMB。请访问下一页以构建解决方案。
单或双端
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
阻抗: 50 Ω
VSWR: 参见RF174图表
弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
电容: 101 pF/米
工作温度: -20 ºC至+80 ºC
频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
插入损耗: 参见RF174图表
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。