RSM-107-02-SM-S 表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距
RSM是一款表面安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。RSM提供单排和双排版本。
特色
端子系统:双梁
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:表面安装
应用:单排或双排设计,针脚达72个
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
| RSM-107-02-S-S | 206 | Tube | 1 | 61 | 电镀 | 是的 |
| RSM-107-02-L-S | 206 | Tube | 1 | 61 | 电镀 | 是的 |
| RSM-107-02-TM-S | 206 | Tube | 1 | 61 | 电镀 | 是的 |
| RSM-107-02-T-S | 206 | Tube | 1 | 61 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包61个零件) |