RSM-130-02-S-D-K - 表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

RSM是一款表面安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。RSM提供单排和双排版本。

特色

  • 端子系统:双梁

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 针脚:表面安装

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:122件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $15.266 $14.448 $13.899 $13.563 $10.670 $9.699 $7.500 $5.211
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

DWM系列缩略图
DWM

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

FTR系列缩略图
FTR

表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

HDWM系列缩略图
HDWM

.050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器

HMTMS系列缩略图
HMTMS

.050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTMS系列缩略图
HTMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

MTMS系列缩略图
MTMS

.050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带

TMS系列缩略图
TMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

TML系列缩略图
TML

.050" X .100"遮蔽式针脚料带

ZML系列缩略图
ZML

.050" x .100"微型遮蔽式针脚料带
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策