RSM-132-02-S-D-P - 表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距
RSM是一款表面安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。RSM提供单排和双排版本。
特色
端子系统:双梁
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:表面安装
应用:单排或双排设计,针脚达72个
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
| 明天发货:106件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-132-02-S-D-K | 122 | Tube | 1 | 14 | PickAndPlacePad (英语) | 是的 |
| RSM-132-02-L-D-P | 106 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 是的 |
| RSM-132-02-LM-D-P | 106 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 是的 |
| RSM-132-02-T-D-P | 106 | Tube | 1 | 14 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包14个零件) |