RSP-238615-02 定制射频解决方案
特色
50欧姆阻抗
单排外壳中的联动SMPM连接器
.047低损耗柔性微波/毫米波电缆
电缆到板应用
推拉式接口方便快速安装
间距:3.56 mm(.140")
与GPPC系列板级连接器对接
高密度、省空间设计
可选的螺丝紧固功能可提高保持力
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
插入损耗: 参见GC47图表
终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。