RSP-240376-04 定制射频解决方案
特色
直角、超轻薄型 - 3.94 mm (.155") 外形高度
前部到前部表面安装PCB连接,实现最大密度
高密度、省空间设计
推拉式接口方便快速安装
单排
间距:3.56 mm(.140")
定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
板对板应用:共面或垂直
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。