RSP-244692-01 定制射频解决方案
特色
串联精密射频适配器
应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
直线组装方向,50欧姆阻抗
SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。