RSP-248607-01 定制射频解决方案
Si-Fly® HD共封装电缆组件可在各种配置中提供224 Gbps PAM4性能,并具有极高的密度和轻薄型设计,可节省空间。该组件采用32 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术,支持224 Gbps PAM4信号。
特色
224 Gbps PAM4性能
每平方英寸170个差分对
采用共封装,可实现高效的信号路由和高密度芯片
使用薄型 10 mm 对接高度(4 排配置)实现极高的传输线密度
每排 8 个差分对(4、6 或 8 排配置)
Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆技术支持 224 Gbps PAM4 信号(32 AWG)
超低偏斜:1.75 ps/米(最大值)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。