RU8-140-25-DP-S-DV-K - 0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件

特色

  • 高速增高器卡式系统

  • 19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 可选板锁

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $39.555 $37.446 $36.040 $35.161 $25.633 $22.457 $16.106 $9.754
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
商标 RISE UP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策