RU8-150-25-SE-H-DV - 0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件
特色
高速增高器卡式系统
19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
可选板锁
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| RU8-150-25-SE-SM-DV | 0 | 套件封装 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| RU8-150-25-SE-L-DV | 0 | 套件封装 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| RU8-150-25-SE-S-DV | 0 | 套件封装 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘 |