RU8-150-25-SE-SM-DV-K

0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件 RoHS标识 产品规格

RU8-150-25-SE-SM-DV-K

0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件 RoHS标识
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
  • 高速增高器卡式系统

  • 19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 可选板锁

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.