RU8-160-25-DP-L-DV-TR - 0.80 mm高速侧边卡连接器/增高器套件
特色
高速增高器卡式系统
19 mm、25 mm和30 mm标准堆叠高度
耐用型Edge Rate®端子
单端和差分对信号传输
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大240 VAC/339 VDC
可选板锁
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。