S1SS-04-28C-GF-14.00 - 1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,锁扣选项,Micro Mate™
S1SS是使用1.00 mm间距的单排分离式导线组件。S1SS采用PVC电缆,提供定制电缆长度,设计与T1M板载连接器或T1SS和T1PS微电缆组件对接。
特色
28或30 AWG
压接式双叶端子
2、3、5、7、10、15和20个端子
1.00 mm(.0394")间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。