1mm(.0394in)间距线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳Micro Mate™

Micro Mate™ 1.00 mm间距分离式导线电缆和连接器采用节省空间的设计,支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板应用。

系列概述

Samtec的Micro Mate™分离式导线系统提供了难以置信的空间节省以及卓越的设计灵活性。压接式双叶片端点以细长、轻薄为设计理念,为电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用提供了安全可靠的连接。

特色

  • 该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用

  • 与其他28 AWG组件相比,外形尺寸极其小巧

  • 额定电流:最大2.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC / 353 VDC

  • 耐用型单或双闭锁,连接牢固

  • 面板安装版本适合0.033"-.090"的面板厚度

  • 压接式双叶端子系统

  • 共计2到20个端子(单排)

  • 共计4到40个端子(双排)

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 极轻薄型直角板装连接器/电缆对接

  • 可提供单独部件或完整组件

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

下载和资源

资料

Micro Mate™电子手册
Micro Mate™电子手册 下载PDF文件
耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品










T1PS - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 3 - 10个针位

  • 28或30 AWG电线

6QP-系列图片

T1PST - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 3 - 10个针位

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

6QP-系列图片

T1PD - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28或30 AWG电线

  • 每排2 - 10个针位

6QP-系列图片

T1PDT - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 每排2 - 10个针位

6QP-系列图片






ISP1 - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆连接器压接外壳,单排,插头/公头,闭锁,微型对接™

特色
  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 3 - 10个针位

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 可提供半自动装配工具

  • 可提供手动工具

ISP1-系列图片


IDP1 - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆连接器压接外壳,双排,插头/公头,闭锁,微型对接™

特色
  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 可提供半自动装配工具

  • 可提供手动工具

  • 2 - 10个针位

ISP1-系列图片



联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板