S1SS-07-30-GF-36.02-L3 - 1mm(.0394英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,锁扣选项,Micro Mate™
S1SS是使用1.00 mm间距的单排分离式导线组件。S1SS采用PVC电缆,提供定制电缆长度,设计与T1M板载连接器或T1SS和T1PS微电缆组件对接。
特色
28或30 AWG
压接式双叶端子
2、3、5、7、10、15和20个端子
1.00 mm(.0394")间距
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
| S1SS-07-30-GF-36.00-L3 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-30-GF-05.21-L3 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-30-GF-03.34-L3 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-30-GF-02.60-L3 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-30-GF-02.00-L3 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| S1SS-07-30-GF-01.80-L3 | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |