SAL1-120-01-S-S-A-TR - 1.00 mm SATALink™兼容型高速微型连接器插座
特色
卡对接厚度可变
大挠度铍铜端子
轻薄型
成对安装在同侧或对面以便于布线
兼容SATALink™
板堆叠、布线极其灵活
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
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
| SAL1-120-01-S-S-A | 0 | Tube | 1 | 21 | 封装 | 不支持 |
| SAL1-120-01-S-S-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 400 | 400 | 封装 | 不支持 |
| SAL1-120-01-H-S-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包400个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |