SAL1 1.00 mm SATALink™兼容型高速微型连接器插座
特色
卡对接厚度可变
大挠度铍铜端子
轻薄型
成对安装在同侧或对面以便于布线
兼容SATALink™
板堆叠、布线极其灵活
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。