SBCF 开发中 - Si-Fly® HD高密度背板电缆插座
特色
224 Gbps PAM4性能
一个开放式机架单元(OU)中多达2,048个差分对
Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术支持224G信令(28和32 AWG)
总共 64 个差分对(8 排 x 8 对)
2.2 mm x 2.0 mm间距
1.5 mm端子滑动范围
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。