SCPFE-17-G-02-NP AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆插头,现场端接套件
特色
-01:用于外径范围从05.00mm至05.75mm的电缆
-02:用于外径范围从05.75mm至06.50mm的电缆
可用于长电缆线路和小开孔应用
以太网现场终端套件
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。