SCRUS-17-G-02.00-BMS-BC - AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座

特色

  • 防尘帽DCA-XX-01

  • 闪存驱动器翻盖DCA-17-03

  • 面板插头SCPPA-XX-01

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • 耐用型螺纹接口

  • USB A,B和迷你B

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $181.503 $171.822 $165.369 $161.335 $105.092 $86.345 $48.850 $11.355
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

SCPU系列缩略图
SCPU

AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0电缆插头组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规 RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov