请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:SEAM-20-03.0-S-10-2-A-K-TR .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SEAF-20-06.0-S-10-2-A-K-FR
0
Bulk
1
封装
不支持
SEAF-20-06.0-SM-10-2-A-K-TR
带式和卷盘
电镀
SEAF-20-06.0-STL-10-2-A-K-TR
SEAF-20-06.0-L-10-2-A-K-TR
225
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
IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
Analog Over Array™能力
IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准
多达500个I/O口
耐用型Edge Rate®端子
56 Gbps PAM4性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
.050"(1.27 mm)间距
Stack heights from 7 mm to 18.5 mm
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
Automotive A-Series product available for this series