SEAF-40-06.5-L-06-2-A-K-TR

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座 RoHS标识 设置标识 产品规格

SEAF-40-06.5-L-06-2-A-K-TR

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座 RoHS标识 设置标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
明天发货:124件
  经销商库存:1026件 
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
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • Analog Over Array™能力

  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • 多达500个I/O口

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • .050"(1.27 mm)间距

  • Stack heights from 7 mm to 18.5 mm

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.