SEAM8-10-S02.0-L-06-3 - 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
特色
0.80 mm(.0315")间距
相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
耐用型Edge Rate®端子系统
56 Gbps PAM4性能
额定电流:最大1.3 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
7 mm和10 mm堆叠高度
Analog Over Array™能力
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
| SEAM8-10-S02.0-L-06-3-FR | 0 | 带式和卷盘 | 475 | 475 | 封装 | 不支持 |
| SEAM8-10-S02.0-S-06-3 | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 475 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包475个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |