SEAMP-10-02.0-S-08-TR - .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接

特色

  • 高密度引脚片开放式端子阵列

  • 压接尾部设计

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 额定电流:最大1.9 A

  • 额定电压:最大255 VAC/361 VDC

  • 7 mm、8 mm、8.5 mm和9.5 mm堆叠高度

  • 更小的插入/拔出力

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $15.265 $14.451 $13.908 $13.568 $10.688 $9.728 $7.807 $5.887
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

SEAF-RA系列缩略图
SEAF-RA

SEARAY™高速直角开放式端子阵列插座,0.050"间距

SEAF系列缩略图
SEAF

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座

SEAFP系列缩略图
SEAFP

.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,压接

SEAFP-RA系列缩略图
SEAFP-RA

.050" SEARAY™高速端子开放式端子阵列插座,直角压接

交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。