SEAMP-50-02.0-L-10 .050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚,压接
特色
高密度引脚片开放式端子阵列
压接尾部设计
耐用型Edge Rate®端子
额定电流:最大1.9 A
额定电压:最大255 VAC/361 VDC
7 mm、8 mm、8.5 mm和9.5 mm堆叠高度
更小的插入/拔出力
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
| SEAMP-50-02.0-L-10-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 封装 | 不支持 |
| SEAMP-50-02.0-S-10 | 0 | 托盘 | 27 | 27 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包27件) |