SEM - 微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距

特色

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 高达8 Gbps的性能

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

TEM系列缩略图
TEM

.8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEM-105-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEM-105-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-105-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEM-110-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEM-110-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-110-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEM-115-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEM-115-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-115-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEM-120-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEM-120-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-120-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 50 表面安装 垂直板堆叠
TEM-125-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 50 表面安装 垂直板堆叠
TEM-125-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-125-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 50 表面安装 垂直板堆叠
TEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 60 表面安装 垂直板堆叠
TEM-130-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 60 表面安装 垂直板堆叠
TEM-130-02-07.0-G-D-WT-K-TR SEM-130-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 60 表面安装 垂直板堆叠
TEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 70 表面安装 垂直板堆叠
TEM-135-02-04.0-G-D-WT-K-TR SEM-135-02-03.0-G-D-WT-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 70 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策