SEM-105-02-03.0-G-D-A

微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距 RoHS标识 产品规格

SEM-105-02-03.0-G-D-A

微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
  经销商库存:79件 
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
  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 高达8 Gbps的性能

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.