SEM-130-02-03.0-H-D-A - 微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
特色
间距:0.80 mm(.0315")
端子系统:Tiger Eye™
组装方向:垂直
针脚:表面安装
应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
高达8 Gbps的性能
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
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
| SEM-130-02-03.0-H-D-A-FR | 0 | 带式和卷盘 | 575 | 575 | 封装 | 不支持 |
| SEM-130-02-03.0-H-D-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 575 | 封装 | 不支持 |
| SEM-130-02-03.0-FG-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 85 | 电镀 | 不支持 |
| SEM-130-02-03.0-G-D-A | 0 | 托盘 | 1 | 85 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 托盘(每包85件) |